PLKE30-1

Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
| A | 71 [mm] |
| A1 | 22 [mm] |
| A2 | 28.3 [mm] |
| B1 | 56.8 [mm] |
| B2 | 17.4 [mm] |
| B3 | 22 [mm] |
| Disegno | Piastra adattatore |
| Dimensioni costruttive | PLKE30 |
| Peso | 0.03 [kg] |
| T | 1 [mm] |
| Disponibilità | Standard |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
Download
Download dati CAD
Download