PMK35-11

Piastra distanziale
Serie

A100 [mm]
A124 [mm]
B139 [mm]
B224 [mm]
B37.5 [mm]
DisegnoPiastra adattatore
Dimensioni costruttivePMK35
Peso0.32 [kg]
T11 [mm]
DisponibilitàStandard
CertificazioniLABS / REACH / RoHS