ZUB088928

Sensore rilevamento pistone

CollegamentoCavo con connettore
Tipo di connessioneCavo/Spina
Filettatura di collegamentoM8
Numero condutture x sezione conduture4x0,08 [mm²]
TipologiaSensore rilevamento pistone
Dimensioni costruttiveWWR-ZUB
Tensione di esercizio mass.30 [V DC]
Tensione di esercizio min.12 [V DC]
Temperatura di esercizio-20 ... +75 [°C]
Raggio di piegatura con installazione fissa min.3xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.5xØ
Corrente continua≤100 [mA]
Area di rilevamento0 ... 20 [mm]
Tipo di montaggioUscita cavo radiale
Protezione falsi impulsi in accensione
Allestimento elettricoDC a 4 fili
Materiale della cassaPlastica
Peso0.02 [kg]
Isteresi tipica0.795 [mT]
Lunghezza del cavo0.3 [m]
Resistente a cortocircuito
Adatto per dimensioni costruttiveWWR50
Riproducibilità≤0,1 [mT]
Uscita di commutazionePNP
Frequenza di commutazione7000 [Hz]
Funzione di commutazioneContatto normalmente aperto (NO)
Punti di commutazione programmabili2
Resistenza a urti e vibrazioni30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Principio di interrogazione del sensoreCampo magnetico
Caduta di tensione≤2,2 [V]
Corrente assorbita≤15 [mA]
Temperatura ambiente-20 ... +75 [°C]
Al sicuro da inversione di polarità
Materiale della guaina caviPUR
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Tipo cilindroScanalatura a C