자동차 외관을 위한 자동화 기술
헤드램프, 미등, 라디에이터 그릴, 범퍼 등. 차량의 외관은 디자인을 결정하여 브랜드의 이미지에도 결정적입니다. 동시에 다양한 구성 부품은 안전하고 공기역학적인 주행을 보장합니다. Zimmer의 광범위한 자동화 기술 상품은 이러한 개별 구성 부품의 제조를 돕습니다. 지능형 End-of-Arm 도구, 사용자 맞춤형 그리퍼 또는 안전 관련 댐퍼 그 어느 것이든 문제 없습니다. Zimmer는 생산 비용을 절감하는 동시에 품질과 공정의 생산성을 향상하는 효율적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 문의해 주시면 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 전체 가치 사슬을 위한 포괄적인 시스템 구성
- 생산 및 사용 시 에너지의 효율적인 사용
- 까다로운 생산 환경을 위한 견고한 제품: 이물질, 극단적인 온도, 습도
- 산업 표준 준수 및 자동화 솔루션에 맞춘 빠른 조정
- 수십 년간 쌓아온 경험, 심도 깊은 전문 지식, 포괄적인 개발 작업
- 기계적 자동 잠금 메커니즘을 통한 최대의 안전성