구성 요소 참조
실내 농업용 그리퍼
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 음식 및 음료
Task & Solution
신생 기업인 Organifarms는 잘 익은 딸기를 수확하는 베리 로봇에 GEP2000 시리즈의 표준 부품을 사용했습니다. 이 로봇은 딸기 수확을 위해 특별히 개발되었습니다. 정밀하고 지능적인 위치 감지 기능 덕분에 엔드 이펙터는 과일이 떨어지기 직전에만 열립니다. 따라서 과일이나 식물 전체가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 특수 개발된 그리퍼 죠는 절단과 클램핑을 동시에 수행할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP40
기계식 자동 정지
위치 일치
파지력 조절 가능
IO-Link
클린룸 인증
내장 표준 구성 요소