구성 요소 참조
배터리 단자 다루기
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속
Task & Solution
- 배터리 극의 표면을 매끄럽게 하고 고형화하기
- 분리기에서 이송 및 가공 스테이션에서 정밀한 위치 지정
- Wenaroll GmbH에서 특별히 개발한 프로파일링된 스무드 롤러를 사용하여 정해진 힘으로 표면을 매끄럽게 하고 경화시킵니다.
- 짐머 그룹의 GEP2000 정밀 그리퍼를 사용하여 가공된 배터리 단자를 컨베이어 벨트로 안전하게 이송합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
기계식 자동 정지
위치 일치
클린룸 인증
내장 표준 구성 요소