구성 요소 참조
라디에이터의 자동 클램핑, 회전 및 취급
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
라디에이터를 효율적으로 취급하기 위해 Automatismos Rijat는 공작물을 안전하게 고정, 회전 및 위치 조정할 수 있는 자동화 솔루션을 개발했습니다. 이 시스템은 제조 공정 내의 다양한 취급 단계를 수행하며, 이 과정에서 MGP800, SB 회전 클램프, 그리고 GEP2013IL이 사용됩니다. 이러한 구성 요소를 조합함으로써 라디에이터를 안전하게 고정하고 정렬하며 유연하게 취급할 수 있습니다. 견고한 그리핑 기술은 안정적인 공정 진행을 보장하며, 까다로운 취급 작업에서도 반복 정밀도가 높은 자동화를 가능하게 합니다. 이 솔루션은 생산 공정의 효율성을 높이고, 수작업 부담을 줄이며, 라디에이터 취급의 신뢰성 있고 경제적인 자동화를 보장합니다.
출처: Automatismos Rijat
내장 표준 구성 요소

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800
공압
조당 스트로크
1 mm - 12 mm
그립력
6 N - 400 N
그리퍼 조 길이
20 mm - 110 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
클린룸 클래스
6
IP 등급
IP40
무게
0.008 kg - 0.46 kg

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
전동식
조당 스트로크
6 mm - 20 mm
그립력
145 N - 500 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 120 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
클린룸 클래스
2
IP 등급
IP40 / IP54
무게
0.18 kg - 1.3 kg

선회 조
시리즈 SB
공압
선회각
90 / 180°
선회각 조절 가능 +/-
3°
조당 토크
0.1 Nm - 1.6 Nm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
IP 등급
IP54
무게
0.22 kg - 2.8 kg