구성 요소 참조
실험실 내 자동화된 시료 처리
그리퍼 | 구성 요소 | 생명 과학 | 실험실 자동화
Task & Solution
실험실의 자동화된 시료 취급 과정에서, Zimmer Group의 전기식 2-조 평행 회전 그리퍼 REP2000은 다양한 시료 용기를 안정적으로 열고 다시 밀봉하는 역할을 담당합니다. 이 솔루션은 수동으로 진행되던 개봉 및 재밀봉 공정을 자동화하며, 그립핑과 회전 기능을 하나의 컴팩트한 모듈에 결합했습니다. 디지털 IO-Link 인터페이스를 통해 그립력, 조립체 스트로크 및 회전 각도를 다양한 용기 유형과 공정 조건에 유연하게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 마개 형상이나 온도 조건에서도 시료 용기를 재현성 있게, 정밀하고, 손상 없이 취급할 수 있습니다. REP2000은 전기로 작동하며 압축 공기가 필요하지 않기 때문에, 설치 공간이 제한된 민감한 실험실 환경에 특히 적합합니다. 기계적 자동 잠금 기능, 비상 해제 기능 및 유지보수가 거의 필요 없는 긴 수명은 공정 안전성과 신뢰할 수 있는 장비 가동을 추가로 보장합니다.