2조 평행 회전 그리퍼
시리즈 REP2000

"투인원"
- 회전 유닛과 그리핑 유닛의 컴팩트한 조합
하나의 모듈로 그리핑과 회전이 모두 가능하기 때문에 설치 공간을 최적으로 활용할 수 있고, IP54 등급의 로터리 그리퍼는 가장 열악한 작동 조건에서도 사용할 수 있습니다. - 전력 강하 시 기계적 자동 정지
공작물 손실을 방지하여 공정 안정성을 극대화합니다. 비상 잠금 해제 기능이 내장되어 있어 전원이 꺼진 상태에서 그리퍼를 열어 비상 시 안전하게 공작물을 제거할 수 있습니다. - IO-Link 및 Modbus RTU를 통한 제어
그리퍼 조의 스트로크를 공작물에 맞게 유연하게 조정하고 무한 회전 유닛의 접근 각도를 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.
시리즈 특징
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP40
IP54
기계식 자동 정지
위치 제어
파지력 조절 가능
IO-Link
위치 설정 가능성을 자유롭게 선택할 수 있음
선회 각도를 조절할 수 있음
Modbus RTU

- 그리퍼
그리퍼 조의 위치를 조정할 수 있습니다. 그림은 보호 등급 IP54에 따른 버전 -43을 보여줍니다 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 비상 잠금 해제
육각 소켓 렌치 사용 - 보관
IP54에 따라 밀봉된 볼 베어링 - 회전 장치
무한 회전 및 위치 조정 가능 - 통합 제어 시스템
컴팩트한 크기로 제어 캐비닛에 공간이 필요하지 않습니다 - 단일 케이블 솔루션
그리퍼 및 회전 모듈에 전원 공급 - 제어
IO-Link 및 Modbus RTU를 통한 제어