구성 요소 참조
정밀한 드레인 플러그 장착
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
AAE North America의 이 애플리케이션은 성형된 하우징 내부에 드레인 플러그를 정밀하게 조립하는 데 중점을 둡니다. 소형 부품용 전기 그리퍼 GEP2000은 매거진에서 각 플러그를 자동으로 꺼내 로봇과 연동하여 정밀하게 삽입하며, 여기에는 통합 O-링 검사 기능과 나사산이 비뚤어지는 것을 확실하게 방지하는 지능형 역토크 기능이 포함됩니다.
그 결과, 모든 사이클이 일관되고 공정 안정성이 보장되며, 변함없이 높은 품질로 진행됩니다.
출처: AAE North America