구성 요소 참조
집게 및 회전 기능이 통합된 자동화된 최종 라인 검사
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
stoba의 모듈식 최종 라인 검사 시스템에서는 복잡한 사출 성형 부품을 자동으로 취급하고 카메라를 기반으로 검사합니다. Zimmer Group의 전기식 2-조 평행 회전 그리퍼 REP2000은 부품을 정밀하게 집어 올리고, 고속으로 회전시키며, 동시에 그리퍼 위치를 모니터링합니다. 이를 통해 다양한 각도에서 관련 검사 특성을 안정적으로 파악할 수 있습니다. 이 소형 그리퍼-회전 유닛은 stoba가 단 3초의 사이클 타임과 공정 안정성이 보장된 24/7 가동을 실현할 수 있도록 지원합니다.