구성 요소 참조

자동 버튼 리핑

그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
Task & Solution

고성능 배럴 생산에서는 내부 윤곽의 품질이 기능, 정밀도 및 신뢰성을 결정합니다. 버튼 리리핑은 정확성, 반복성 및 공정 안정성에 대한 요구가 가장 높으며, 아주 작은 편차도 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. TBT 티에프보어테크닉의 버튼 리플링 기계 BR2는 이 작업을 위해 정밀하게 설계되었으며 정밀하고 재현 가능한 가공을 보장합니다. 핵심 요소: 짐머 그룹의 GEP2000 시리즈 전동 소형 부품 그리퍼. 부품의 정밀한 파지, 위치 지정 및 고정은 품질과 공정 안정성을 향상시킵니다. BR2와 GEP2000 시리즈의 전동 소형 부품 그리퍼의 조합은 올바른 그리핑 기술이 안정적이고 고정밀 공정에서 어떤 역할을 하는지 보여줍니다.

출처: TBT Tiefbohrtechnik GmbH


문의하십시오

개인 데이터
메시지