시스템 참조
ZiMo로 디캡핑
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 의학 및 제약
Task & Solution
화낙 유럽 CRX 코봇이 장착된 ZiMo는 최첨단 로봇 공학과 실용적인 유연성을 결합하여 자동화 수준을 한 단계 끌어올립니다. 조립, 픽 앤 플레이스 애플리케이션 또는 기계 적재 등 산업 분야에 관계없이 ZiMo 로봇 셀은 이동 유연성, 빠른 시운전, 높은 사용자 친화성을 제공합니다. REP2000 시리즈의 2-죠 병렬 로터리 그리퍼는 하나의 소형 모듈에 그립과 회전 기능을 결합하여 효율성과 공간 절약 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 무한 회전이 가능한 이 시스템은 5백만 번의 유지보수 없는 사이클이 인상적이며, 사용 가능한 설치 공간을 최적으로 활용할 수 있고 견고한 디자인으로 최대의 기능을 제공합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
기계식 자동 정지