시스템 참조
ZiMo가 적용된 전기 공압 장치
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 모바일 로봇 공학
Task & Solution
바로 사용할 수 있는 ZiMo 자동화 셀은 최고의 유연성을 제공하며 프로그래밍 지식 없이도 생산에 원활하게 통합할 수 있습니다. 직관적이고 다재다능한 제어 시스템 덕분에 ZiMo는 프로세스를 효율적으로 최적화할 수 있도록 도와줍니다. 필요할 때 언제든지. 필요한 곳 어디에서나. 이 애플리케이션에는 광범위한 Zimmer Group 구성 요소가 포함되어 있어 제약부터 전자 제품 등 다양한 산업에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
- AEPN 전기공압장치: 가장 먼 곳까지 압축 공기를 공급하는 완전 독립형 시스템입니다. 여러 제품을 독립적으로 제어할 수 있으며 다양한 산업 요구 사항을 충족합니다.
- GPD5000 3조 중심 그리퍼: 거의 모든 주변 조건에 적합하며 최대 IP67의 밀폐형 가이드와 부식 방지 기능이 기본으로 제공되어 범용적으로 사용할 수 있습니다.
- GEP2000 2-죠 병렬 그리퍼: 클린룸 클래스 2 인증을 받은 이 제품은 입자 방출을 최소화하여 제약 및 전자 산업 분야에 이상적입니다. 자동 부품 인식, 보호 장비 및 유연한 위치 지정과 같은 기능은 전동 그리퍼 기술의 새로운 표준을 제시합니다.
내장 표준 구성 요소

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
전동식
조당 스트로크
6 mm - 20 mm
그립력
145 N - 500 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 120 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
클린룸 클래스
2
IP 등급
IP40 / IP54
무게
0.18 kg - 1.3 kg

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000
공압
조당 스트로크
2 mm - 45 mm
그립력
310 N - 72500 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 310 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
30 백만
클린룸 클래스
6
IP 등급
IP64 / IP67
무게
0.14 kg - 100 kg

전자 공압식 장치
AEPN

전자 공압식 장치
AEPN
프로파일 레일 가이드