구성 요소 참조
커넥터 생산
그리퍼 | 구성 요소 | 모빌리티 | 자동차
Task & Solution
MSA가 커넥터 생산을 위해 개발한 세 가지 시스템 컨셉은 크게 세 가지 영역으로 구성됩니다: 사전 조립, 사출 성형기 및 마감, 품질 보증입니다. 전체 공정은 완전 자동화되어 무인 작업으로 진행됩니다. 모든 작업 단계(사출 성형 제외)를 담당하는 산업용 로봇은 야스카와의 모토만 GP 시리즈 총 9대가 사용됩니다. MOTOMAN GP 시리즈는 취급 및 조립부터 밀링, 연삭 및 품질 관리에 이르기까지 다양한 산업에서 사용할 수 있는 4~600kg의 가반 하중을 가진 광범위한 6축 핸들링 로봇을 제공합니다.
출처: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH
내장 표준 구성 요소