시스템 참조
시스템 로딩/언로딩 처리 BAZ
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
도전과제
스택에서 고체 알루미늄 미가공 팔레트를 디팔렛타이징합니다. 또한 사이클 시간에 대한 요구가 높았기 때문에 로봇의 동역학에 대한 요구도 높았습니다.
해결책
흡입/그리퍼 시스템이 결합되어 알루미늄 플레이트를 안전하게 고정합니다. 먼저 흡입 컵으로 플레이트를 스택에서 들어 올립니다. 그런 다음 평행 그리퍼가 이동하여 공작 기계를 동적으로 적재합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
외부 그립
그리퍼 조 동기화됨
클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 6300 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 16 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 122 [kg] |
내장 표준 구성 요소

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000
공압
조당 스트로크
2 mm - 45 mm
그립력
140 N - 26950 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 400 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
30 백만
클린룸 클래스
5 / 6
IP 등급
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
무게
0.081 kg - 50 kg

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000
공압
조당 스트로크
20 mm - 200 mm
그립력
150 N - 3400 N
그리퍼 조 길이
150 mm - 400 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
IP 등급
IP40 / IP54
무게
0.33 kg - 24 kg

클램핑 요소
시리즈 RBPS
원형 바
유지력
2500 N - 52000 N
이론적 유지력 (µ=0,1)
3125 N - 65000 N
정지 모멘트
5 Nm - 780 Nm
이론적 홀딩 토크(µ=0.1)
6 N - 975 N
작동 압력
4 bar - 6.5 bar
무게
0.65 kg - 37 kg

흡입기
시리즈 NS

클램핑 및 제동 요소
시리즈 CBPS
원형 바
유지력
1360 N - 5420 N
이론적 유지력 (µ=0,1)
1700 N - 6775 N
정지 모멘트
2 Nm - 22 Nm
작동 압력
4 bar - 6.5 bar
무게
0.59 kg - 2.4 kg