구성 요소 참조
커피 컵 취급
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 음식 및 음료
Task & Solution
이 전자동 바리스타 로봇은 시간당 80~120잔의 스페셜티 커피를 추출할 수 있어 요식업이나 이벤트 주최자가 특히 관심을 가질 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 항상 일정한 품질로 24시간 연중무휴로 운영할 수 있습니다. GEP2000 시리즈의 전동식 2조 병렬 그리퍼인 GEP2013IO-00-A가 선택되었습니다. 이 그리퍼는 작은 설치 공간에서 큰 스트로크를 제공할 뿐만 아니라 필요한 파지력을 4단계로 조절할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 솔루션은 예를 들어 그리퍼가 더 이상 너무 세게 잡을 수 없고 한 번에 너무 많은 컵을 잡을 수 없다는 것을 의미합니다. e-그리퍼의 또 다른 주요 장점은 I/O 포트를 통해 밸브처럼 매우 쉽게 제어할 수 있다는 점입니다.
동영상 링크: www.youtube.com/watch
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP40
기계식 자동 정지
자계 센서
파지력 조절 가능
Digital I/O