구성 요소 참조
소규모 테스트 시리즈를 위한 컴팩트한 자동화 솔루션
그리퍼 | 구성 요소 | 생명 과학 | 실험실 자동화
Task & Solution
실험실 팀이 핵심 업무에 집중할 수 있도록 약 10개 이상의 시편으로 구성된 소규모 테스트 시리즈를 처리하는 지능적이고 컴팩트한 자동화 솔루션인 ZwickRoell의 자동화된 실험실 전문가 ALEX에 대해 알아보세요. 숙련된 인력이 지속적으로 부족한 상황에서 ALEX는 높은 처리량과 원활한 워크플로우를 보장합니다:
- 인장 및 굴곡 테스트 자동화
- 가장 중요한 테스트 인력을 위한 귀중한 시간 창출
- 추가 공간을 차지하지 않고 기존 실험실 환경에 원활하게 통합됩니다.
ALEX는 개조가 쉽고 수동 작동 장치보다 더 많은 공간을 필요로 하지 않으며 시료량이 적지만 자동화의 이점을 활용하려는 실험실에도 이상적입니다.
Zimmer 그룹 내부: 소형 부품용 GEP2000 2조 병렬 그리퍼:
- 최대 1,000만 번의 유지보수 없는 사이클
- 정전 시에도 기계식 자동 잠금 기능 제공
- 정밀한 위치 감지를 위한 통합 모니터링 기능이 있는 자기장 센서
- 다양한 환경에서 유연하게 사용할 수 있도록 보호 등급 IP40 및 IP54 제공
- 클린룸 인증을 획득하여 통제된 환경에서 사용하기에 이상적임
자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: Testing Assistant ALEX | ZwickRoell