구성 요소 참조
로봇 액세서리 - 사용 중인 WWR 공구 교환장치
공구 교환장치 | 구성 요소 | 로봇 솔루션 | 산업용 로봇
1. Werkzeugwechsler

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용
Task & Solution
바이드플라스 GmbH에서 사용 중인 짐머 그룹의 WWR125 공구 교환장치
- 압력 강하로 안전한 홀드
- 매우 평평한 디자인
- 무궁무진한 다양한 미디어 캐리어
내장 표준 구성 요소
Werkzeugwechsler
Serie WWR