구성 요소 참조

팔레트 변경

팔레트 교환기 | 구성 요소 | 로봇 솔루션 | 산업용 로봇

팔레트 체인저
시리즈 SPP

  • 최고의 클램핑 및 유지력
  • 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
  • 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
  • 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링
더 읽어보기
1. 팔레트 체인저
  • 최고의 클램핑 및 유지력
  • 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
  • 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
  • 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링
더 읽어보기
Task & Solution

공작 기계의 팔레트 교환 외에도 새로운 팔레트 교환기는 갠트리 또는 로봇에서 높은 반복 정확도로 부품을 처리하는 등 자동화 분야에서 다양한 가능성을 제공합니다.

  • 슬림한 디자인
  • 클램핑 플레이트와 클램핑 팔레트로 구성된 낮은 구조
  • 기계 테이블에 매우 가깝게 팔레트 적재
  • 기계 공간의 최대 활용
하이라이트 및 기술 데이터
  • 토크 지지
  • 형태 맞춤 결합
  • 레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 낮은 높이
  • PLUS 연결
  • 공압식

문의하십시오

개인 데이터
메시지