TPC-AS69X68M

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Axial Standard

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 0,3 - 2951J
  • 감쇠율: 최대 75%
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동227 [J]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동6810 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드272 [J]
최대 스트로크35 [mm]
스트로크=0에서의 높이 H69 [mm]
68 [mm]
스트로크=최대 시 직경 D [mm]92 [mm]
최대 나사 길이 E16,0 [mm]
스레드M16
인증LABS / REACH / RoHS
무게247 [g]
구조Axial
쇼어 경도40D
최대 충돌각15 [°]
나사
액세서리
세부 정보