MFS01-K-KHC-P1-PNP
기술 데이터
스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
연결부 | 개방형 와이어 끝이 있는 케이블 |
전형적 감응도 | 1.7 [mT] |
반복성 | ≤0,1 [mT] |
스위치 출력단 | PNP |
전원전압 | 10 ... 30 [V DC] |
연속 전류 | ≤100 [mA] |
전기 사양 | DC 3 전도체 |
스위치 주파수 | 1000 [Hz] |
전압 강하 | ≤2,5 [V] |
전류 소비 | ≤8 [mA] |
일반적인 히스테리시스 | ≤0,4 [mT] |
전형적 오버런 거리 | 2 [mm] |
작동 펄스 억제 | 예 |
연결부 종류 | 케이블 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 3x0.14 [mm²] |
케이블 길이 | 5 [m] |
설치 방식 | 방사형 케이블 콘센트 |
실린더 타입 | C- 슬롯 |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 3xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
무게 | 0.002 [kg] |
하우징 재료 | 플라스틱 |
케이블 외피 재료 | PUR |
쇼크 및 진동 고정력 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
극성 반전 방지 | 예 |
단락 방지 | 예 |
허용 | CE |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP68 |
MTTFd 값 | 1432 [a] |
TM 값 | 20 [a] |
주변 온도 | -30 ... +80 [°C] |