로봇 이동 축
시리즈 ZRM

- 견고함
기준보다 20% 더 높은 모멘트 하중을 견뎌냅니다 - 유연성
구성 가능한 스트로크와 다양한 옵션 - 내구성
시중 제품 중 가장 긴 수명 - 고객 맞춤형
모든 용도에 맞게 조정 가능
기술 데이터 | ||||
---|---|---|---|---|
설치 크기 | 최대 스트로크 [mm] | 최대 속도 [m/s] | 최고 가속도 [m/s²] | 유지력 [N] |
AMB040 | 1,810 | 4 | 50 | - |
AMB060 | 5,670 | 5 | 50 | 400/300 |
AMB080 | 5,610 | 5 | 50 | 650/450 |
AMB120 | 5,550 | 5 | 50 | 1.200/850 |