ZTM30-S

진공 이젝터
시리즈 ZTM
- 고성능
- 유량: 74l/min - 220l/min
- 공기 소비량: 42l/min - 126l/min
- 최대 진공 레벨: -85kPa
- 탁월함
이 진공 발생기의 특징은 높은 유량, 가벼운 자체 무게, 컴팩트한 구조입니다. 또한 높은 가성비를 자랑합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -85 [kPa] |
| 유량 | 220 [l/min] |
| 소음기 | 예 |
| 5.5bar에서의 공기 소비량 | 126 [l/min] |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.054 [kg] |