ZFBL5040-N

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZFBL
- 외부 립 직경: 50mm
- 내부 립 직경: 40mm
- 최적화된 구조
- 불규칙한 곡면용
- 듀얼 립으로 안전성 향상
- 사용 분야
- 생명 과학
- 식품
기술 데이터
| 직경 | 50 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 스트로크 | 30 [mm] |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 18.64 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 39.04 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 51.5 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 1.9 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 3.98 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 5.25 [kg] |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 검정색 |
| 용량 | 32.3 [cm³] |
| 무게 | 0.025 [kg] |