ZFBL5040-W3

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZFBL
- 최적화된 구조
- 불규칙한 곡면용
- 듀얼 립으로 안전성 향상
- 사용 분야
- 생명 과학
- 식품
기술 데이터
| 직경 | 50 [mm] |
| 재료 | 식품에 안전한 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 30 |
| 색상 | 반투명 흰색 |
| 설계 구조 | 벨로우즈 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 30 [mm] |
| 용량 | 32.3 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 18.64 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 39.04 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 51.5 [N] |
| 무게 | 0.022 [kg] |