DKPS1200-00-A

클램핑 요소
시리즈 DKPS1000

  • 추가 공기 없이 높은 유지 토크

    회전축 보호를 통해 높아진 안전성
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
  • 뛰어난 사이클 수
    입증된 피스톤 씰 덕분에 누출 없음
작동공압식
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
정지 모멘트1600 [Nm]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
B10d 값3000000
개방 시간0.1 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도5 ... +80 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게6.7 [kg]
웨이브 Ø200 [mm]
기능클램핑
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피80 [cm³]
센서 연결옵션
AEPN
집계
세부 정보
  1. 하우징
  2. 하우징 연결
    연결 구조에 피팅
  3. 피스톤
    최적의 스프링 편향을 위한 특수 형상
  4. 디스크 스프링/스프링 어큐뮬레이터
    예압을 통한 무압력 유지 토크 생성
  5. 클램핑 범위
    회전축의 직접 클램핑
  6. 공압 연결