MKS3501B-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NBSGW35SGW..TE타입 표시
NSKLW(L1W)35LAW...ELZ타입 표시
THKHRW35HRW..CA타입 표시
THKHRW35HRW..CAM타입 표시
THKHRW35HRW..CR타입 표시
THKHRW35HRW..CRM타입 표시
THKSHW35SHW..CA타입 표시
THKSHW35SHW..CR타입 표시
NSKLW(L1W)35LAA...ELZ타입 표시
HIWINWE(QW)35WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)35WEW..CC타입 표시
HIWINWE(QW)35QWW..CC타입 표시
작동공압식
유지력550 [N]
작동 압력4 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능예
유지력 플러스 연결1100 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.02 [s]
폐쇄 시간0.03 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.65 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피12 [cm³]
최대 길이 클램핑57
AEPN
집계
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘