NJ5-E2SK
기술 데이터
연결부 | 플러그 있는 케이블 |
연결부 종류 | 케이블/플러그 |
조임 토크 | 1 [Nm] |
설계 구조 | 유도형 근접 스위치 |
설비 크기 | NJ |
첨부 파일 의 길이 | 26,0 [mm] |
정격 동작 전압 | 24 [V DC] |
정격 동작 전류 | 100 [mA] |
정격 절연 전압 | 75 [V DC] |
정격 단락 전류 | 100 [A] |
정격 스위칭 거리 Sn | 0.80 [mm] |
전원전압 | 10 ... 30 [V DC] |
최대전원전압 | 30 [V DC] |
최소전원전압 | 10 [V DC] |
작동 전압 표시 | 아니오 |
작동 온도 | -25 ... +70 [°C] |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 3xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
설치 방식 | 동일 평면으로 평행 |
전기 사양 | DC, 직류 전류 |
기능 표시창 | 예 |
하우징 재료 | 스테인리스강 |
안전한 스위칭 거리 Sa | 0,65 [mm] |
무게 | 0.02 [kg] |
기본 표준 | IEC 60947-5-2 |
케이블-Ø D | 3.1 [mm] |
케이블 길이 | 0.3 [m] |
단락 방지 | 예 |
최대 허용 하중. | 1000 [μF] |
최대 댐핑 무부하 전류. | 6 [mA] |
최대 무부하 전류 | 12 [mA] |
최대 비댐핑 무부하 전류. | 2 [mA] |
실제 전환 간격 Sr | 0.8 [mm] |
최대 잔여 파장. | 10 [%] |
스위치 출력단 | PNP |
스위치 주파수 | 5000 [Hz] |
스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
센서-Ø | M5x0.5 [mm] |
전압 강하 | 2.0 [V] |
플러그 | M8x1 |
깊이 | 27 [mm] |
주변 온도 | -25 ... +70 [°C] |
극성 반전 방지 | 예 |
활성 표면 재료 | PBT |
케이블 외피 재료 | PUR |
반복정밀도 | <5 [%] |
허용 | CE |