PMK25-8

스페이서 플레이트
시리즈
기술 데이터
| A | 75 [mm] |
| A1 | 20 [mm] |
| B1 | 35 [mm] |
| B2 | 20 [mm] |
| B3 | 5 [mm] |
| 설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
| 크기 | PMK25 |
| 무게 | 0.16 [kg] |
| T | 8 [mm] |
| 가용성 | Standard |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드

| A | 75 [mm] |
| A1 | 20 [mm] |
| B1 | 35 [mm] |
| B2 | 20 [mm] |
| B3 | 5 [mm] |
| 설계 구조 | 어댑터 플레이트 |
| 크기 | PMK25 |
| 무게 | 0.16 [kg] |
| T | 8 [mm] |
| 가용성 | Standard |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |