GK35NC-B

2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK
"콤팩트성"
- 검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다. - 최적의 힘/설치공간 비율
토글 레버를 통한 힘 전달은 최적의 설치 공간 이용과 더불어 높은 파지력을 가능하게 합니다. - 연속 스트로크 조정
조절 나사로 180° 개방각을 귀하의 애플리케이션에 적합하게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 폐쇄 C
IP20
기계식 자동 정지
자계 센서
인덕티브 센서
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 90 [°] |
| 정격 파지력 | 1250 [N] |
| 스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 | 9 [Nm] |
| 폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 36.5 [Nm] |
| 폐쇄 시 파지력 | 1250 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.35 [s] |
| 개방 시간 | 0.35 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 5 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 50 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP20 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보

- 범퍼
- 그리퍼 조가 무겁고 긴 경우 동역학적 에너지 감소
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 스트로크 조절 나사
- 연속 조절 가능한 개방 스트로크
- 강제 가이드되는 토글 레버 기어
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 기계식 자동 정지됨
- 클램프 서포트
- 인덕티브 근접 스위치용 수용부
- 슬롯 조회
- 자계 센서용 수용부
- 통합된 파지력 안전 장치
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능