MGW802N

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 MGW800

"경제적으로"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 높은 모멘트 하중
    최적으로 조정된 앵귤러 기어가 귀하의 애플리케이션의 최대 내구성을 제공합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
조당 스트로크37.5 [°]
정격 파지력9 [N]
폐쇄 시 그립핑 모멘트0.045 [Nm]
개방 시 그립핑 모멘트0.05 [Nm]
폐쇄 시 파지력9 [N]
개방 시 파지력10 [N]
폐쇄 시간0.01 [s]
개방 시간0.01 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력3 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피0.22 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP30
B10d 값10000000
무게0.016 [kg]
나사고정-그로밋
센서 및 에너지 공급
세부 정보
나사고정-각-그로밋
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 밸브
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
  1. 그리퍼 조
    • 개별 그리퍼 조 수용부
  2. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 위치 조회
    • 피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    • 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터)
  5. 고정 및 위치 설정
    • 개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 에너지 공급
    • 여러 측면에서 대체 가능
  7. 슬롯 조회
    • 자계 센서 고정 및 위치 설정
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    • 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정