GD306NO-C

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

"경제적으로"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 입증된 T-슬롯 가이드
    안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.
  • 소형 구조
    귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 개방 O
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
조당 스트로크6 [mm]
정격 파지력1050 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력250 [N]
개방 시 파지력1050 [N]
폐쇄 시간0.05 [s]
개방 시간0.03 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력4 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피48 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값10000000
무게0.68 [kg]
범용 턱받이 알루미늄
액세서리
세부 정보
유니버셜 조 세트 강
액세서리
세부 정보
압력 부재 N / S
액세서리
세부 정보
압력 부재 NC / NO / SC / SO
액세서리
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선형 위치 센서, 케이블 0.3m - M8 플러그
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
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
  1. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 에너지 공급
    • 여러 측면에서 대체 가능
  3. 고정 및 위치 설정
    • 개별 설치의 여러 측면 대체
  4. 그리퍼 조
    • 개별 그리퍼 조 수용부
  5. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    • 그리퍼 조의 동기식 동작
    • 높은 힘 전달
  6. 통합된 파지력 안전 장치
    • 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  7. 위치 조회
    • 피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  8. 조절 가능한 통합 스위칭 캠
    • 그리퍼 조의 직접 위치 조회
  9. 클램프 서포트
    • 인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)