MGD803NC

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 MGD800
"우월성"
- 기준에 비해 거의 100% 더 긴 그리퍼 조 가능
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다. - 가격 성능대비 최우수
원가를 줄이고 애플리케이션의 ROI를 가속화합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 폐쇄 C
IP40
자계 센서
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 3 [mm] |
| 정격 파지력 | 110 [N] |
| 스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 32 [N] |
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 |
| 폐쇄 시 파지력 | 110 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
| 개방 시간 | 0.03 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
| 작동 압력 | 4 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 2.4 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 0.11 [kg] |
장점 세부 정보

- 탈착 가능한 센터 슬리브
- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
- 슬롯 조회
- 자계 센서 고정 및 위치 설정
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 통합된 파지력 안전 장치
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터)
- 위치 조회
- 피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
- 정밀한 T자형 홈 가이드
- 높은 힘 모멘트 흡수