유연한 자동화를 위한 시스템 솔루션
개별 상황에 맞출 수 있는 모듈식 공정 자동화 – ZIMO1000이 답입니다.
자체 자동화든 고객 프로젝트든, ZIMO1000을 사용하면 경직된 종합 솔루션에 얽매일 필요 없이 경제적인 자동화를 위한 완벽한 기반을 마련할 수 있습니다. 이 모바일 로봇 셀은 모듈식으로 확장 가능한 기본 모듈로 설계되어 각자의 필요와 과제에 정확히 맞출 수 있습니다.
ZIMO1000 플랫폼 키트는 기본 모듈부터 엔드 이펙터, 안전 기술, 인터페이스 및 로봇이 포함된 완전한 턴키 로봇 셀에 이르기까지 확장 가능한 시스템 솔루션을 제공합니다. 어떤 기능을 스스로 통합할지, 그리고 어디에서 기성 시스템 모듈을 활용할지를 결정할 수 있습니다. 당사에 연락 주시면, 자세히 상담해드리겠습니다!
구조 변경 가능, 다양한 사용 분야
액세서리 및 옵션
사용 가능한 액세서리와 옵션이 다양하여 ZIMO1000을 개별적인 요건에 맞출 수 있습니다. 모듈식 셋업과 확장 가능한 플랫폼 덕분에 성능 범위를 프로젝트에 따라 유연하게 선택할 수 있습니다. 용도별 엔드 이펙터, 로봇 세트, 안전 스캐너, 적재 캐리어용 스토리지 등 다양한 구성 부품과 인터페이스를 추가하여 유연한 로봇 셀의 기본 모듈을 확장하십시오.
계획부터 통합을 거쳐 시운전 및 서비스에 이르기까지 모든 과정을 아우르는 턴키 종합 솔루션을 찾고 계십니까? Zimmer Group은 EASY AUTOMATION으로 간편한 시운전과 직관적인 제어를 포함한 만능 안심 패키지를 제공합니다. 엔지니어링 분야에서 수차례 입증된 당사의 노하우를 이용하십시오!











모든 사용 분야를 위한 자동화
모든 생산 상황을 위한 가변성
모듈식 모바일 시스템 플랫폼인 ZIMO1000은 사람, 기계, 로봇을 하나로 연결하여 일관된 자동화 솔루션을 구현합니다. 자체 통합 작업, 프로젝트별 맞춤화, 개별 확장을 필요에 맞게 플랫폼에 구축할 수 있습니다. 따라서 공작기계의 반복적인 로딩 및 언로딩과 머신 텐딩부터 물류 및 픽 앤 플레이스 공정, 높은 안전성이 요구되는 복잡한 조립 작업에 이르기까지 원칙적으로 매우 다양한 사용 케이스가 가능합니다. 플랫폼 키트는 반복 주기가 짧은 경우부터 긴 경우까지 단조로운 작업을 맡으면서 최고의 공정 안전성과 정밀성을 보장합니다.
따라서 생산 공정을 경제적으로 표준화하고 자동화할 수 있으며, 부가가치를 창출하는 작업에 전문 인력을 집중적으로 투입될 수 있습니다. 새로운 프로젝트, 설비 구조, 고객 요구 사항에 개별적으로 맞출 수 있는 확장 가능한 시스템 솔루션의 이점을 누리십시오.

플랫폼 키트(ZiMo1000 시리즈)
유연하게 구성 가능하며 효율적으로 확장 가능함
플랫폼 키트는 PLC가 포함되거나 포함되지 않은 기본 모듈을 제공하며, 사용자가 로봇 셀을 요건에 따라 완전히 자유롭게 구성할 수 있습니다.
- 브랜드에 맞게 조정 가능: 통합업체 및 파트너에게 이상적
- 거의 모든 일반 로봇과 호환됩니다. 원하는 로봇을 통합하십시오
- 매우 높은 유연성: 다양한 장비 및 옵션
- 완전히 자유로운 구성: 사용에 제한이 없음
- Easy Automation: 원하는 경우 계획, 통합, 시운전 및 서비스를 포함한 턴키 자동화 솔루션을 제공합니다.

플랫폼 키트(ZiMo1000 시리즈)
무엇이 포함됩니까?


기본 모듈
- 고정식 다리가 있는 4개의 리프팅 롤러 위에 놓인 베이스 프레임
- 부분 가공된 테이블 플레이트
- 팬 / 환기용 그릴을 포함한 제어 캐비닛
- 인터페이스(공압식/전기식) 준비 완료
- 기본 전기 장비
- 상태 표시(LED 밴드)
- "존재" 감지 센서가 있는 도킹 바
- 액세서리용 마운트
- 로봇 컨트롤러의 간편한 설치 및 유지보수를 위한 서랍


옵션(구성 가능)
- PLC
- 안전 스캐너
- 인터페이스(디지털 안전 I/O, Euromap 67, 패시브 분배기, IO-Link, 공압 장치)
- 공구 스토리지 스테이션
- 적재 캐리어용 스토리지
- 추가 도킹 바


종합 엔드 이펙터 포트폴리오(구성 가능)
- 그리핑 및 진공 구성 부품, MATCH 에코시스템, 툴체인저, 축 보정 모듈, 충돌 방지, 어댑터 플레이트, 센서 및 액세서리, 사전 구성된 로봇 세트
- 공압식, 전동, 진공, IO-Link


Zimmer 소프트웨어 패키지의 지원을 받아 고객 측에서 프로그래밍
- Zimmer Group 포트폴리오의 손쉬운 통합을 위한 ZiMo PLC + PLC 블록
- Zimmer Comfort 앱


로봇
- ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso 호환 가능
- 보충 검토 후: 거의 모든 로봇 제조업체와 호환 가능


서비스
- 기계 장치부터 소프트웨어까지, Zimmer Group에서 공급하는 모든 구성 부품에 대해 당사는 평소처럼 신뢰할 수 있는 Zimmer Group 서비스를 원스톱으로 제공합니다.


Easy Automation(엔지니어링)
- 신규 로봇 모델의 통합 검토
- 프로젝트 계획
- 통합 및 시운전
- 턴키 자동화 솔루션
- Zimmer Group에서 총괄 책임
로봇
로봇 선택 Platform Kit
Platform Kit는 거의 모든 제조업체의 로봇과 결합할 수 있으므로 기존 인프라에 문제없이 통합할 수 있습니다. 새로운 로봇 모델의 통합을 확인할 수 있도록 기꺼이 지원해 드리겠습니다. 당사에 문의하세요!

엔드 이펙터
핸들링 및 로봇 공학 분야에서 40년 이상의 경험을 바탕으로 고객의 특수한 요구 사항을 충족하는 데 필요한 노하우와 다양한 엔드 이펙터를 제공합니다.
1. 전동 핸들링 구성 부품
정밀하고 에너지 효율적이며 유지보수 필요성이 적어 힘 제어에 변화가 있는 유연한 그립 작업에 적합합니다.
2. 공압식 핸들링 구성 부품
견고하고 강력하며 사이클 횟수가 높은 동적 사용 분야에 적합한 것으로 입증되었습니다.
3. 진공 구성 부품
평평하거나 민감한 부품에 이상적으로 재료를 안전하고 부드럽게 핸들링할 수 있습니다.
4. MATCH End-of-Arm 에코시스템
다양하게 사용할 수 있는 하나의 시스템으로 빠른 공구 교체와 최대의 유연성을 위한 표준화된 인터페이스 콘셉트를 갖추고 있습니다.
5. 사전 구성된 로봇 세트
즉시 사용 가능합니다. 로봇 공학과 그리퍼의 완벽한 조화로 빠른 프로젝트 시작이 가능합니다.