TPC-AS69X68M
기술 데이터
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 227 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 6810 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 272 [J] |
최대 스트로크 | 35 [mm] |
높이 H | 69 [mm] |
68 [mm] | |
Durchmesser bei Hub=max. | 92 [mm] |
나사 삽입 최대 길이 E | 16 [mm] |
나사 M | M16 |
무게 | 247 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |