TPC-AS75X75M

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Axial Standard

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 0,3 - 2951J
  • 감쇠율: 최대 75%
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동291 [J]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동8730 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드408 [J]
최대 스트로크38 [mm]
스트로크=0에서의 높이 H75 [mm]
75 [mm]
101 [mm]
최대 나사 길이 E16 [mm]
스레드M16
인증LABS / REACH / RoHS
무게292 [g]
구조Axial
쇼어 경도40D
최대 충돌각15 [°]