KWH3012ES1

클램핑 요소
시리즈 KWH
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘 - 매우 긴 수명
1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 유압 |
| 유지력 | 3000 [N] |
| 작동 압력 | 5 ... 110.0 [bar] |
| 상태 | NO (Normally Open) 정상 열림 |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| 정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
| B10d 값 | 10000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 개방 시간 | 0.06 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 1.9 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 103.5 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- 반동 스프링
- 조에 형상 결합 방식으로 집적
- 클램핑 조
- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
- 하우징
- 막
- 가압 가능
- 변류기
- 옵션으로 함께 주문 가능