KWH4501IS1

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    1,000만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSNR45SNR..C타입 표시
THKSNR45SNR..LC타입 표시
THKSNR45SNR..LR타입 표시
THKSNR45SNR..R타입 표시
THKSNR45SNR..CH타입 표시
THKSNR45SNR..LCH타입 표시
THKSNR45SNR..LRH타입 표시
THKSNR45SNR..RH타입 표시
THKSNS45SNS..C타입 표시
THKSNS45SNS..LC타입 표시
THKSNS45SNS..LR타입 표시
THKSNS45SNS..R타입 표시
THKSNS45SNS..CH타입 표시
THKSNS45SNS..LCH타입 표시
THKSNS45SNS..LRH타입 표시
THKSNS45SNS..RH타입 표시
작동유압
유지력7400 [N]
작동 압력5 ... 160 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력150.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.07 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게4.2 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑155
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    • 조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    • 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 막
    • 가압 가능
  6. 변류기
    • 옵션으로 함께 주문 가능