SO-11140040
Discontinued model

단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!
커버 캡
시리즈 SO-111
기술 데이터
| 치수 A | 40 [mm] |
| 치수 B | 40 [mm] |