DVR160I4

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 컴팩트 미디어 전달
    이 미디어 전달기로 전원배선으로 인한 케이블 단선 및 미지수 장애환경은 더 이상 언급할 주제가 못됩니다
  • 평면적 조립
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 금 접점
    여러분은 극미소 전류에서 250V와 6A에 까지 모든 것을 확실하게 전송할 수 있어, 전송이 자유로워집니다
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 160
매체당 유량270 [l/min]
전기 에너지 전달12핀
최대 전압250 [V]
최대 전류 강도 6 [A]
공압 에너지 전달4 [숫자]
최대 가속도20 [m/s²]
최대 회전속도100 [1/min.]
최대 회전속도600 [°/s]
공운전 +/-0.05 [mm]
플랜운전 +/-0.05 [mm]
지속 회전 모멘트4 [Nm]
비고정 회전 모멘트5 [Nm]
최대 작동 압력10 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트480 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP64
B10d 값10000000
무게9.1 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
  1. 토크 지원
    • 회전 운동시 로터 지원
  2. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
    • 질화된 강철
  3. 로봇 플랜지
    • EN ISO 9409-1 부품회로
  4. 직접 공기 연결
    • 제작 시리즈 WWR
  5. 스프링 시스템
    • DVR63부터 두층으로 설치
  6. 슬립 링
    • 강금으로 도포
    • 극미소 전류 전달 가능
  7. 8층까지 내장된 공기통과
    • 압축공기의 호스없는 전달
    • 호스 패키지가 함께 회전할 필요는 없다
  8. 최대 12핀 에너지 전달
    • 신호의 무선 전달에
    • 토션에 케이블이 안 이용된다