WV1-8X8

Winkel-Schwenk-Verschraubungen
시리즈 WV

  • 빠른 설치 및 분리로 비용 감소
  • 휘어진 형태를 갖고 선회 가능 
연결부 나사산G1/8"
외부-Ø 연결 호스8 [mm]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.04 [kg]
치수 d35 [mm]
치수 D114 [mm]
치수 i6.5 [mm]
치수 L120 [mm]
치수 L223.5 [mm]
치수 L38 [mm]
S14 [mm]