DVR1125PB

회전 분배기
시리즈 DVR1000

  • 산업용 이더넷이 있는 회전 분배기
    내장된 슬립 링은, 첫 선도기기로써, 여러분 기계에서 장래를 보장하는 산업용 이더넷의 확실한 전달을 가능하게 합니다
  • 8층으로 내장된 공기통과
    마모를 최소로 감소하시고, 여러분 기계의 설비공간을 더 효율적으로 이용하기 위해, 여러분 호스 패키지의 미지수 장애환경을 제거하십시오.
  • 2층으로 놓여있음
    내장된 볼베어링은 고도 강성을 보장하고, 고도 역학 아래 여러분 로봇을 작동시키고 그로 여러분의 주기시간을 상승시키는 것을 가능하게 합니다
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 125
공압 에너지 전달8 [숫자]
매체당 유량290 [l/min]
버스 프로토콜Profibus
데이터 전송률12 [Mbit/s]
필드버스 연결 53수, M12, 5핀, B 코드
필드버스 연결 54소켓, M12, 5핀, B 코드
전기 에너지 전달4핀 + PE
전원 연결 19수, M17, 7핀
전원 연결 20소켓, M17, 7핀
최대 전류 강도 9 [A]
최대 전압250 [V]
최대 가속도20 [m/s²]
최대 회전속도100 [1/min.]
최대 회전속도600 [°/s]
공운전 +/-0.05 [mm]
플랜운전 +/-0.05 [mm]
지속 회전 모멘트10 [Nm]
비고정 회전 모멘트15 [Nm]
최대 작동 압력10 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트370 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP64
B10d 값10000000
무게8.5 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
원형 커넥터 직선 - M17 소켓
RSTVLM17G07B-B
원형 커넥터 직선 - M17 핀
RSTVLM17G07S-B
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보