De BESTE PRIJS-PRESTATIEVERHOUDING – Aluminum Linear Guide

De series met Aluminum Linear Guide van de 5000-productfamilie bieden u een maximaal aantal varianten en flexibiliteit tegen eerlijke voorwaarden. De combinatie van technologische en economische voordelen van de series GPP5000AL en GPD5000AL helpt u om een optimale balans te vinden tussen prestaties en kosten.

Wilt u advies over de grijperserie met Aluminum Linear Guide? Schrijf ons dan – we horen graag van u!

Contact


Uw voordelen

De voordelen van de serie in één oogopslag

ALUMINUM LINEAR GUIDE
De nauwkeurige professionele aluminium profielgroefgeleiding levert aanzienlijk betere prestaties dan conventionele T-groefgrijpers en doet niet onder voor andere geleidingsprincipes.
PRIJS + PRESTATIE
Als kosteneffectieve oplossing concentreren de aluminium grijpers zich op de essentiële technische kenmerken – en bieden daarom een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
VERLENGDE SLAG
Tot 60% meer slag met dezelfde bouwgrootte! Dankzij de Long-Stroke-variant kunt u een kleinere, lichtere en gunstigere maat gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de grote slagen. Dit levert duidelijke gewichts- en kostenvoordelen op voor uw toepassing.
Compatibel met accessoires uit de 5000-productreeks
De series GPP5000AL en GPD5000AL zijn volledig compatibel met de gehele 5000-productfamilie en bieden daarom maximale flexibiliteit.
Cleanroomklasse 4
Dankzij lage deeltjesemissies volgens de internationale norm DIN EN ISO 14644-1 voor cleanroomklasse 4 gecertificeerd.
Onderhoudsvrije aluminium-stalen profielgroefgeleiding
Het slijtagearme ontwerp maakt onderhoudsintervallen overbodig. Voor u betekent dit: geen reserveonderdelen, geen servicebeurten, geen vervolgkosten.
Gestandaardiseerd platform voor flexibele uitbreiding
Dankzij gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingen kunt u uw systemen flexibel uitbreiden of ombouwen. De integratie en installatie achteraf is snel en eenvoudig.
1. Compatibel met accessoires uit de 5000-productreeks
De series GPP5000AL en GPD5000AL zijn volledig compatibel met de gehele 5000-productfamilie en bieden daarom maximale flexibiliteit.
2. Cleanroomklasse 4
Dankzij lage deeltjesemissies volgens de internationale norm DIN EN ISO 14644-1 voor cleanroomklasse 4 gecertificeerd.
3. Onderhoudsvrije aluminium-stalen profielgroefgeleiding
Het slijtagearme ontwerp maakt onderhoudsintervallen overbodig. Voor u betekent dit: geen reserveonderdelen, geen servicebeurten, geen vervolgkosten.
4. Gestandaardiseerd platform voor flexibele uitbreiding
Dankzij gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingen kunt u uw systemen flexibel uitbreiden of ombouwen. De integratie en installatie achteraf is snel en eenvoudig.

Voordelen die het verschil maken

Nieuw formaat GPP5025AL
Met het nieuwe formaat GPP5025AL biedt de serie fomaten voor bijna elke toepassing.
more
1. Nieuw formaat GPP5025AL
Met het nieuwe formaat GPP5025AL biedt de serie fomaten voor bijna elke toepassing.
more

Meer dan

80%

van alle toepassingen kan worden afgedekt met de voordelige AL-versie.

Tot

60%

meer slag voor dezelfde bouwgrootte met de Long-Stroke-variant.

Tot

25%

prijsbesparing in vergelijking met de N-variant met identieke slag.

De marktvergelijking

Economisch en van hoge kwaliteit

De series GPP5000AL en GPD5000AL presteren ook uitstekend in directe vergelijking met andere grijpers op de markt. Zij zijn veel aantrekkelijker geprijsd en met hun gestandaardiseerde montagemogelijkheden en afmetingen zijn ze gemakkelijk te integreren in bestaande constructies.

Eerlijke prijs-prestatieverhouding

Als kostenefficiënt alternatief binnen de high-end-familie 5000 leveren de modellen met Aluminum Linear Guide uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid – ideaal voor prijsbewuste klanten die niet willen inleveren op de kwaliteit van de Zimmer Group die ze gewend zijn.

Eenvoudig omschakelen

De schaalbare 5000-productreeks omvat ook de Steel Linear Guide-versie (staal-in-staal), waarnaar u op elk moment kunt omschakelen. De gestandaardiseerde afmetingen en interfaces en de uitgebreide reeks accessoires zorgen voor maximale compatibiliteit. Dit betekent dat integratie in bestaande systemen moeiteloos verloopt en geen complexe aanpassingen vereist.

Grote slag met klein formaat

Dankzij de Longe-Stroke-variant kunt u kleinere maten gebruiken en toch grote slag en flexibiliteit realiseren. Uw voordeel: een aanzienlijk lichtere, meer rendabele grijper met gelijkblijvende slag. Maximale flexibiliteit zonder in te leveren op gewicht, prijs of prestaties.


Onze belofte: kwaliteit zonder mitsen en maren

De series GPP5000AL en GPD5000AL combineren hoge precisie, robuustheid en maximaal rendement in een uniek platformconcept. Daarvan zijn we overtuigd en we bieden daarom compromisloze kwaliteit "Made in Germany" voor al uw grijpers van de 5000-serie. Dit betekent een volledige garantie van 24 maanden – voor alle onderdelen en ongeacht het aantal cycli. Beloofd! 


Normen en richtlijnen

Kwaliteit en veiligheid vormen fundamentele elementen van onze bedrijfsfilosofie. Onze continu geteste producten voldoen niet alleen aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar garanderen ook betrouwbaarheid en veiligheid op de lange termijn.

De accessoires

Als de bedrijfsomstandigheden veranderen, is de upgrade naar Steel Linear Guide of IP-beschermde varianten mogelijk met minimale aanpassingen – efficiënt, flexibel en zonder opnieuw te hoeven plannen. De grote verscheidenheid aan accessoires en maten in de productfamilie 5000 maakt dit mogelijk. De instelvingers voor het zonder gereedschap aanpassen van het grijpbereik, verwisselbare vingers voor het snel wisselen van vingers en nauwkeurige sensortechnologie die het hele slagbereik betrouwbaar bewaakt via IO-Link of analoog, moeten worden benadrukt.

ACCESSOIRES

MULTIFUNCTIONEEL

VARIABEL VOOR ALLE PRODUCTIESITUATIES

Of het nu gaat om sterk geautomatiseerde productieomgevingen, gevoelige cleanroomtoepassingen of flexibele logistieke processen – de grijperseries GPP5000AL en GPD5000AL maken indruk met hun betrouwbare prestaties en bedrijfstakoverschrijdende aanpasbaarheid.

VERDERE REFERENTIES OP HET GEBIED VAN HANDLINGTECHNOLOGIE

O-ring montagegrijper buiten
Serie GS

  • Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
more
1. Grijpers voor speciale taken
  • Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
more
Referentie van component
Afdichtingen plaatsen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Automatisch inbrengen van T-moeren

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Automatisch knopschieten

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

  • Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
  • T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
  • T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
more
Referentie van component
Automatisch verwijderen met FANUC en GH6000

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
  • Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
  • Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
more
Referentie van component
Automatisering van bewerkingsmachines

Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Ascompensatie in het X-Y vlak
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. Ascompensaties
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Ascompensatie in het X-Y vlak
more
2. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Behandeling in meetmachines

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
Referentie van component
Behandeling van tuitzakken

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
2. 2-klauw parallelle grijper
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
Referentie van component
Betrouwbare grijpertechnologie voor elke toepassing

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
Referentie van component
Betrouwbare verwerking van gevoelige producten

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Compacte automatiseringsoplossing voor kleine testseries

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Een machine laden en lossen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP

  • Economisch door hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
  • Beproefde constructie
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Economisch door hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
  • Beproefde constructie
more
Referentie van component
Etikettering
1.
Referentie van component
Flexibele HRC-grijper voor voedselverwerking en reiniging

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Flexibele kabelafhandeling voor de serieproductie van elektrolyse-installaties

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
GEH6000 toepassing

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
Geautomatiseerde bewerking van spanhulzen

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000

  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
Referentie van component
Geautomatiseerde eindcontrole met geïntegreerde grijp- en draaifunctie

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
Geautomatiseerde koffiebereiding

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000

  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
Referentie van component
Geautomatiseerde monsterverwerking in het laboratorium

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
more
1. Tool-changers
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
more
Referentie van component
Gereedschapwisselaar voor lastoepassingen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
Referentie van component
Geïntegreerde assemblageautomatisering van voeding tot verpakking in trays en KLT's

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Grijpen van vierkante werkstukken

Hoekdraaigrijper met 2 vingers
Serie DGK

  • Magneetveldsensoren voor indirecte detectie van zuigerposities
  • Dubbelwerkende pneumatische cilinder met ovale zuiger voor maximaal aandrijfkoppel tijdens rotatie
more
1. 2-klauw haakse grijper
  • Magneetveldsensoren voor indirecte detectie van zuigerposities
  • Dubbelwerkende pneumatische cilinder met ovale zuiger voor maximaal aandrijfkoppel tijdens rotatie
more
Referentie van component
Grijpende plastic verpakking

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
Referentie van component
Grijper in automatische schroevendraaier

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Grijper voor bedrijfscafetaria

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Grijper voor binnenkweek

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Grijper voor frituurmand

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Grijper voor printplaatassemblage met pennen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Grijper voor slijpen en ontbramen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP5000

  • Ongeveer dezelfde grijpkracht als een vergelijkbare pneumatische grijper
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Ongeveer dezelfde grijpkracht als een vergelijkbare pneumatische grijper
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper
more
Referentie van component
Grijper voor tandwiel

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
IO-Link grijper voor radiale asafdichtingen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more

Werktuigwisselaar
Serie WPR5000

  • Veilige gereedschapswisselaar
  • Vergrendelingskinematica
  • Onuitputtelijke variëteit
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
2. Tool-changers
  • Veilige gereedschapswisselaar
  • Vergrendelingskinematica
  • Onuitputtelijke variëteit
more
Referentie van component
Innovatieve technologie met robot-servosystemen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
Referentie van component
Installatie voor het frezen van groeven en het verwerken van profielen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
Referentie van component
Krachtige automatisering met FANUC

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

  • Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
  • T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
  • T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
more
Referentie van component
Krachtige verwerking van zware componenten

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Laden en lossen van mechanische onderdelen

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
Letterpress en bindcel

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
Referentie van component
Lineaire wikkelmachine voor statoren

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Machinaal laden en lossen voor de auto-industrie

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more

Hoekflens
Serie WFR

1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Machine ontladen met 3-klauw centrische grijper

Naaldgrijpers
Serie ST

  • Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
more
1. Grijpers voor speciale taken
  • Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
more
Referentie van component
Naaldgrijper voor polijstsponzen

Zwenkvinger
Serie SB

  • Concentratie op de hoofdzaken
  • Bewezen technologie
  • Flexibele zwenkhoek
more
1. Zwenk- en draaimodules
  • Concentratie op de hoofdzaken
  • Bewezen technologie
  • Flexibele zwenkhoek
more
Referentie van component
Nauwkeurige behandeling van elektronische componenten

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Nauwkeurige montage van de aftapplug

O-ring montagegrijper buiten
Serie GS

  • Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
more
1. Grijpers voor speciale taken
  • Spreidstand instelbaar door middel van stelring gemonteerd aan de buitenkant van de behuizing
  • Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
more
Referentie van component
O-ring montage grijper

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Omgaan met accupolen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Referentie van component
Omgaan met koffiekopjes

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Polijsten van roestvrijstalen buizen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
Referentie van component
Precies ontbramen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Slijpsysteem

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GPH8000

  • Extreem lange en zware grijpvingers mogelijk
  • Synchroon, asynchroon en werkstukbeveiliging
  • Beschermd tegen vuil
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Extreem lange en zware grijpvingers mogelijk
  • Synchroon, asynchroon en werkstukbeveiliging
  • Beschermd tegen vuil
more
Referentie van component
Verwerking van afrasteringsonderdelen

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
Volledig geautomatiseerde chiprobot

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000AL

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Uitgebreid portfolio aan accessoires
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
2. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
3. 2-klauw parallelle grijper
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
4. 3-klauw centrische grijper
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Uitgebreid portfolio aan accessoires
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
Referentie van component
Volledig geautomatiseerde productie van ruwe onderdelen

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
more
1. Tool-changers
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
more
Referentie van component
WWR in de werkplaats

Roterende koppeling
Serie DVR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Met 4...8 pneumatische doorvoeren
  • Met 4...12 elektrische doorvoeren
more

Hoekflens
Serie WFR

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. Roterende verdeler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Met 4...8 pneumatische doorvoeren
  • Met 4...12 elektrische doorvoeren
more
3. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Wassermann Technologie
Referentie van component
Collaboratieve assemblagewerkplekken
Referentie van component
GPP5000 in gebruik bij metaalbewerking
Referentie van component
Geautomatiseerd afdeksysteem
Referentie van component
Geautomatiseerd vastklemmen, draaien en verplaatsen van radiatoren
Referentie van component
Grijpen en bewerken voor gebogen draadonderdelen
Referentie van component
Grijper voor dansvoorstelling
Referentie van component
HRC-systeem met een grijper voor samenwerking tussen mens en robot (HRC-serie)
Referentie van component
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Referentie van component
Individuele drankvoorziening
Referentie van component
Inspectiesysteem in de farmaceutische industrie
Referentie van component
Openen en sluiten van containers met schroefdoppen
Referentie van component
Productie van onderdelen voor oliebranders
Referentie van component
Productie van stuurrondsels voor stuurinrichtingen van auto's
Referentie van component
Robotica met HoloLens-afstandsbediening
Referentie van component
Volledig geautomatiseerde palletrecycling
Referentie van component
Vullen en sealen in de cleanroom

Return of investment

Onderhoudsvrij en efficiënt

Met de Aluminum Linear Guide-series van de grijperfamilie 5000 kunt u uw investering bijzonder snel terugverdienen. De combinatie van lage aanschafkosten, onderhoudsvrij ontwerp en maximale procesbetrouwbaarheid verlaagt de bedrijfskosten permanent en geeft u een duidelijk technologisch en economisch concurrentievoordeel.

Betrouwbaar, zelfs bij langdurig gebruik

De series met Aluminum Linear Guide van de 5000-serie zijn echte doorzetters en blijven meer dan 15 miljoen cycli onderhoudsvrij.

Vermijden van stilstand
De hoge productiekwaliteit garandeert een stabiele werking op lange termijn. De grijpers zijn betrouwbaar gedurende miljoenen cycli, zonder ongeplande stilstand of servicebeurten.

Snellere ingebruikname / montage achteraf
Dankzij gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingen kunnen de grijpers snel worden geïntegreerd in bestaande systemen en eenvoudig worden geüpgraded.

Geen onderhoudswerkzaamheden
Het slijtagearme ontwerp maakt onderhoudsintervallen overbodig. Voor u betekent dit: geen reserveonderdelen, geen servicebeurten, geen vervolgkosten.

Lage investeringskosten
De AL-series maken een bijzonder voordelige instap in de 5000-productfamilie mogelijk. Dit is waar betrouwbare prestaties en eerlijke aanschafkosten hand in hand gaan.

Technische gegevens

Overtuigend in detail

Serie GPP5000ALTechnische gegevens
GrootteSlag per vinger [mm]Grijpkracht [N]Gewicht [kg]IP-klasse
GPP5003AL2,5 - 485 - 2050,078 - 0,093IP40
GPP5004AL4 - 6130 - 2950,15 - 0,19IP40
GPP5006AL6 - 8230 - 4850,28 - 0,34IP40
GPP5008AL8 - 10390 - 7500,51 - 0,61IP40
GPP5010AL10 - 13650 - 13200,82 - 1IP40
GPP5013AL13 - 161115 - 18601,4 - 1,8IP40
GPP5016AL16 - 201650 - 29902,7 - 3,6IP40
GPP5025AL253280 - 47105,7 - 7,5IP40
Serie GPD5000ALTechnische gegevens
GrootteSlag per vinger [mm]Grijpkracht [N]Gewicht [kg]IP-klasse
GPD5003AL2,5310 - 4650,14 - 0,17IP40
GPD5004AL4460 - 6900,26 - 0,32IP40
GPD5006AL6740 - 10800,47 - 0,57IP40
GPD5008AL81260 - 17700,88 - 1,1IP40
GPD5010AL102290 - 32501,5 - 1,9IP40
GPD5013AL133770 - 52002,8 - 3,6IP40
GPD5016AL166870 - 94906,1 - 7,7IP40

Meer dan alleen handlingtechnologie

Beste service voor de beste grijpers

Met het internationale netwerk van de Zimmer Group profiteert u wereldwijd van directe lokale ondersteuning. Consistente documentatie en een goed doordacht assortiment accessoires zorgen ook voor eenvoudige bediening
en onderhoudbaarheid.

SERVICECONTACT

FAQ – GrijperSERIES 5000AL (Aluminum Linear Guide)

Wat betekent "AL variant" voor de grijperfamilie 5000?

De AL-variant heeft betrekking op grijpers uit de 5000-serie met een staal/aluminium profielgroefgeleiding (Aluminum Linear Guide). Deze uitvoering combineert bewezen Zimmer Group-kwaliteit met een kostengeoptimaliseerd geleidingssysteem en is bijzonder geschikt voor prijsbewuste gebruikers.

Welke grijperseries zijn verkrijgbaar met Aluminum Linear Guide?

De AL-varianten omvatten de pneumatische grijpers:

Deze modellen kunnen ook universeel gebruikt worden zoals hun premium tegenhangers, maar dan met de voordelige aluminium/staalgeleiding.

Welke voordelen biedt de Aluminum Linear Guide in vergelijking met andere geleidingstypes?

De staal/aluminiumgeleiding biedt:

  • Betere prestaties dan klassieke T-groefgrijpers
  • Minstens dezelfde prestaties als multitandgeleidingen in de marktomgeving
  • Aantrekkelijke prijs/prestatieverhouding
  • Tot 15 miljoen onderhoudsvrije cycli

Dit maakt de AL-variant een efficiënt alternatief voor veel automatiseringstaken.

Waarin verschillen AL-grijpers van de premiumgrijpers in de 5000-serie met Steel Linear Guide?

De premiumgrijpers met Steel Linear Guide zijn ontworpen voor maximale robuustheid en precisie en halen tot 30 miljoen onderhoudsvrije cycli. De AL-geleiding daarentegen biedt gunstigere aanschafkosten en presteert beter dan traditionele T-groefgeleidingen, maar heeft iets andere mechanische grenzen onder extreme belastingen.

Wat zijn de technische prestatiegegevens voor AL-grijpers?

De prestatieparameters van de AL-grijpers zijn onder andere:

  • Aluminum Linear Guide
  • Onderhoudsvrije levensduur tot 15 miljoen cycli
  • Beschermingsklasse IP40
  • Afgedichte varianten beschikbaar op aanvraag
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid en dynamische grijpbewegingen

De technische details variëren afhankelijk van het model en de grootte. Gebruik onze productzoeker of de productvergelijkerom de juiste keuze te maken. We adviseren u ook graag persoonlijk om de optimale grijper voor uw toepassing te vinden.

Voor welke toepassingen zijn AL-grijpers bijzonder geschikt?

AL-grijpers zijn ideaal:

  • Voor schone tot licht verontreinigde omgevingen (cleanroomklasse 4, beschermingsklasse IP40)
  • Voor prijsbewuste projectontwerpen
  • In standaard grijptoepassingen met matige belastingseisen
  • Wanneer hoge kwaliteit vereist is tegen een eerlijke prijs-prestatieverhouding

De series GPP5000AL en GPD5000AL dekken 80% van alle industriële toepassingen. Neem contact met ons op, we helpen u graag bij het kiezen van de juiste grijper: Contact

Ik heb al andere grijpers geïnstalleerd en wil overstappen op een Aluminum Linear Guide. Hoe ga ik te werk?

Overschakelen op grijpers met Aluminum Linear Guide is over het algemeen eenvoudig: dankzij de gestandaardiseerde constructie- en opschroefmaten kunnen de modellen GPP5000AL en GPD5000AL meestal direct worden geïntegreerd in bestaande systemen. Het uitgebreide assortiment accessoires is compatibel met alle grijpers uit de 5000-productfamilie, wat het aanpassingswerk tot een minimum beperkt. Een latere upgrade naar de robuustere grijpers met Steel Linear Guide is ook mogelijk zonder grote aanpassingen. Daarnaast biedt de Zimmer Group praktische ondersteuning bij advies, integratie, ingebruikname, onderhoud en reparatie – inclusief technische ondersteuning, diagnose, probleemoplossing en originele reserveonderdelen voor een betrouwbare systeemverbinding gedurende de gehele levenscyclus. 


Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op!

Persoonlijke gegevens
Bericht