GK20NC-B

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

"Kompaktowy"

  • Sprawdzona technika
    Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję.
  • Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
    Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej.
  • Płynna regulacja skoku
    Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP20
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
Skok na szczękę90 [°]
Nominalna siła chwytania210 [N]
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną1.2 [Nm]
Moment chwytający przy zamykaniu4.2 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu210 [N]
Czas zamykania0.2 [s]
Czas otwierania0.2 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze5 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl11 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP20
Wartość B10d10000000
Masa0.3 [kg]
Kozioł oporowy (para)
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Wychylny dławiący zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Płytka centrująca
Wyposażenie
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
Dostosowanie napędu
Przewaga
  • Stoły obrotowe
  • Uchwyty obrabianych przedmiotów
Przewaga
  • Brak bezpośredniego zasilania
  • Siła chwytania wytwarzana przez sprężynę
  • Wersja zamykająca lub otwierająca
  • Napęd w postaci stacjonarnego standardowego siłownika lub tarczy krzywkowej
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
  • np. jako dociskacz
Przewaga
  • Ogranicznik stały
  • Zdefiniowana pozycja detalu
  • Minimalizacja konturów grożących kolizją
Szczegóły
  1. Kozioł oporowy
    • Redukcja energii kinetycznej w przypadku długich i ciężkich szczęk chwytających.
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Śruba nastawy skoku
    • Skok otwarcia płynnie nastawiany
  4. Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
    • Mechaniczne samoistne hamowanie
  5. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  6. Wpust sprawdzający
    • Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
  7. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  8. Doprowadzanie energii
    • możliwe z kilku stron