HZ40-100D2

Siłownik podnoszący
Seria HZ

  • Bezprzewodowy przepust powietrza
    Eliminuje niezdefiniowane niekorzystne kontury oraz podatne na zużycie przewody miękkie i w ten sposób zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
  • Amortyzowana pozycja krańcowa
    Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji.
  • Bardzo wytrzymały
    Dwa szlifowane i chromowane z utwardzeniem pręty prowadzące gwarantują dzięki swej wytrzymałości i długiej żywotności bezpieczny przebieg procesu.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja Powerstop
  • IP40
  • Czujnik indukcyjny
Skok100 [mm]
Siła nacisku720 [N]
Siła rozciągająca600 [N]
Przepust powietrza2 [Liczba]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl232 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d10000000
Masa2.4 [kg]
Wychylenie D przy Mr 5 N0.5 [mm]
Wychylenie D przy Mr 15 N1 [mm]
Zgięcie A przy My 60 N0.1 [mm]
Zgięcie A przy My 100 N0.15 [mm]
Wychylny dławiący zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Zintegrowany przepust powietrza
    • Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza
  2. Doprowadzanie energii
    • możliwe z kilku stron
  3. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  4. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  5. Napęd
    • Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  6. Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
    • Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej
  7. Kołnierz montażowy
    • Do podłączenia do indywidualnej aplikacji klienta
  8. Dwa pręty prowadzące
    • Duże pochłanianie sił i momentu