Kompensacja tolerancji inline bez zatrzymywania produkcji

Dla producentów OEM oraz integratorów z branży motoryzacyjnej, lotniczej i maszynowej

W nowoczesnych procesach produkcyjnych moduły do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych odgrywają kluczową rolę w kompensowaniu tolerancji produkcyjnych. Podczas regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych (zwanej również „podkładkowaniem”) odchyłki rzędu mikrometrów lub milimetrów zostają skompensowane w celu zapewnienia precyzyjnych pasowań i optymalnego wymiaru szczelin. Często regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych opierała się na intuicji i doświadczeniu pracowników, co czyniło ten proces czasochłonnym i podatnym na błędy. Jednak wraz z rosnącym poziomem automatyzacji oraz rosnącymi wymaganiami w zakresie jakości – zwłaszcza w przypadku producentów OEM z branży motoryzacyjnej i lotniczej – takie podejście napotyka swoje granice.

Czas na wprowadzenie linii produkcyjnej na wyższy poziom – zapraszamy do konsultacji w zakresie naszych modułów do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych!

KONTAKT

Produkcja bez przerw

Gdy odchyłki tolerancji są korygowane podczas pracy

Zautomatyzowana regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych umożliwia ciągłą, powtarzalną i wysoce precyzyjną kompensację tolerancji:

  • System pomiarowy wykrywa odchyłki w czasie rzeczywistym
  • Dane są przesyłane bezpośrednio do modułu do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych
  • Automatyczne dopasowanie odbywa się bez przerywania produkcji

Moduły do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych do każdego zastosowania

Nasza oferta

Nasze produkty – w tym moduły do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych – są projektowane w oparciu o specjalistyczną wiedzę zdobytą przez dziesięciolecia doświadczeń w dziedzinie automatyzacji. Dzięki temu możemy dostarczyć optymalny produkt do każdego zastosowania, który jest dopasowany do potrzeb klientów:

Zalety:

  • Wieloletni partner renomowanych producentów samochodów w dziedzinie rozwoju
  • Kompleksowa wiedza z zakresu automatyzacji pod jednym dachem
  • Rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta
  • Serwis: jeden partner do kontaktu – od doradztwa, przez rozwój, aż po integrację

E-SHIM mały (elektryczny)

01SYS002286-02

Dane techniczne:

  • Skok maksymalny: +/-6 mm
  • Samoblokowanie: mechaniczne za pośrednictwem przekładni ślimakowej
  • Siła nacisku: 50 N
  • Prędkość: 60 mm/s
  • Maks. pobór energii: 5 A
  • Napięcie: 24 V
  • Powtarzalność: +/-0,05 mm
  • Wykrywanie pozycji: zintegrowane
  • Napęd: silnik BLDC

E-SHIM duży (elektryczny)

01SYS002286-03

Dane techniczne:

  • Odcinek przemieszczania: +/-25 mm
  • Nośność: do 150 kg przemieszczanej masy (z przekładnią) / do 180 kg ładunku statycznego
  • Dokładność pozycjonowania: <0,05 mm
  • Zintegrowany enkoder
  • Interfejs: IO-Link z oddzielnym zasilaniem ładunku i sygnału enkodera
  • Prędkość przemieszczania: 10 mm/s
  • Urządzenie mocujące MBPS2001AS1 zainstalowane. Siła trzymania 2x 900 N
  • Zintegrowane doprowadzanie powietrza do urządzenia mocującego
  • Wrzeciono z gwintem tocznym ze skokiem P = 5 mm
  • Sanie z rozmiarem szyny 20 mm
  • Napięcie sygnału dla enkodera musi być zapewniane

Flex Shim (pneumatyczny/elektryczny)

Co zawiera?

Dane techniczne:

  • Skok maksymalny: +/-5 mm
  • Samoblokowanie: mechaniczne za pośrednictwem wrzeciona i nakrętki
  • Siła trzymania: 1800 N
  • Prędkość: 0,5 mm/s
  • Wykrywanie pozycji: zintegrowane
  • Zawór pneumatyczny i sterownik: zintegrowane
  • Napęd: pneumatyczny / 2 x tłok z siłownikiem podnoszącym

Co daje zautomatyzowana regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych?

Cel: Obniżenie kosztów i skrócenie czasów realizacji

Niższe koszty produkcji
Krótsze czasy realizacji
Niezmiennie wysoka jakość

Cel zautomatyzowanej regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych jest jasny: bardziej precyzyjna, szybsza i powtarzalna kompensacja tolerancji w procesach produkcyjnych o wysokim stopniu automatyzacji. W przeciwieństwie do procesów ręcznych zautomatyzowana regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych odbywa się w czasie rzeczywistym bez przerywania produkcji. Przy tym moduły do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych są w pełni zintegrowane ze sterowaniem i mogą być obsługiwane za pośrednictwem sterownika PLC lub ręcznie.

Przykłady praktyczne:

  • Montaż surowych karoserii: elastyczne moduły do kompensacji tolerancji do pozycjonowania
  • Montaż błotników: precyzyjne wyrównywanie w zakresie milimetrowym
  • Systemy chwytaków: Kompensacja różnych grubości blach w celu optymalizacji wymiarów szczelin

FAQ – Najczęściej zadawane pytania w temacie „regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych”

Co oznacza regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych, ewentualnie „podkładkowanie”?

„Regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych” to termin używany do opisu celowej kompensacji odchyłek wymiarowych między elementami konstrukcyjnymi poprzez zastosowanie tzw. „podkładek regulacyjnych” (modułów kompensacyjnych). Celem jest precyzyjne dopasowanie i optymalna funkcjonalność.

Dlaczego zautomatyzowana regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych jest lepsza od ręcznej?

Zautomatyzowana regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych wiąże się z kluczowymi zaletami:

  • Wyższa precyzja i powtarzalność
  • Ograniczenie błędów powodowanych przez czynnik ludzki
  • Szybsze procesy bez przestoju linii produkcyjnej
  • Skalowalność produkcji wielkoseryjnej
W jaki sposób działa automatyczny moduł do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych?

Stacja testowa mierzy rzeczywistą odchyłkę elementu konstrukcyjnego. Te dane są przesyłane do modułu do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych, który automatycznie ustawia się na potrzebną pozycję. Sterowanie jest realizowane:

  • za pośrednictwem sterownika PLC z zapisanymi rekordami danych
  • lub poprzez ręczne wprowadzanie danych
Czy regulacja z użyciem podkładek regulacyjnych wymaga zatrzymania produkcji?

Nie. Nasze rozwiązania do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych pracują inline – oznacza to, że kompensacja tolerancji odbywa się w trakcie aktywnego procesu produkcyjnego bez przerwy.

Jakie zalety mają moduły do regulacji z użyciem podkładek regulacyjnych dla producentów OEM?

Producenci OEM czerpią korzyści przede wszystkim z:

  • Obniżenia kosztów pracy
  • Skrócenia czasów cyklu
  • Stałej jakości produktów
  • Elastyczności w produkcji wariantowej

Kontakt z nami:

Dane osobowe
Wiadomość