ZU15-S-M5M

Przyssawka płaska
Seria ZU
- Optymalna geometria
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Półprzewodniki
- Intralogistyka
- Przemysł papierniczy i drukarski
Dane techniczne
| Średnica | 15 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Czerwony |
| Gwint przyłączeniowy | M5 zewn. |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 1.5 [mm] |
| Pojemność | 0.5 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 3.43 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 5.4 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 5.89 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 3.43 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 8.34 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 10.99 [N] |
| Masa | 0.004 [kg] |