Robot mobilny
Seria ZIMO2000

  • Niedobór wykwalifikowanych pracowników? Żaden problem!
    Szybkie uzupełnienie braków kadrowych.
  • Natychmiastowa gotowość do produkcji

Gotowe bloki funkcyjne ułatwiają uruchomienie i użytkowanie.

  • Elastyczność z różnymi robotami
    Kompatybilność z szeroką gamą typów robotów. Rozwiązanie przemysłowe do kolaboracji.
  • Obsługa i wsparcie na całym świecie Wsparcie tam, gdzie jest potrzebne, dzięki zdalnemu serwisowi.
  • Szybka amortyzacja
    Zwrot inwestycji już po 1,5 roku.
  • Nieograniczone możliwości
    Doświadczeni programiści mają możliwość głębszej konfiguracji. Oznacza to, że system można rozszerzyć o wszystkie możliwe funkcje i interfejsy.
  1. Moduł podstawowy
  2. Gotowe do uruchomienia programowanie z panelem sterowania Zimmer HMI +
  3. Kompatybilne roboty
  4. Efektory końcowe
  5. Opcje
ZIMO2000-214968-A
Łatwa automatyzacja
Przewaga
  • Rozwiązania logistyczne i towary konsumpcyjne
Przewaga
  • Szybsza automatyzacja, programowanie i dostosowywanie testów produktów
  • Lepiej powtarzalne i bardziej wiarygodne wyniki testów produktów dzięki zastosowaniu robota
Szczegóły
ZIMO2000-213830
Łatwa automatyzacja
Przewaga
  • Sektor medyczny i farmaceutyczny
Przewaga
  • Dzięki czułej technologii chwytania i obsłudze wolnej od zanieczyszczeń, mobilna cela robotyczna ZiMo jest idealna do zastosowań w sektorze medycznym i farmaceutycznym.
Szczegóły
ZIMO2000-213920-A
Łatwa automatyzacja
Przewaga
  • Sektor medyczny i farmaceutyczny
Przewaga
  • Załadunek i rozładunek dwóch maszyn pomiarowych z obrotowo symetrycznymi narzędziami do wierteł dentystycznych
  • Usuwanie części z opakowań blistrowych; niezależny załadunek i rozładunek maszyny przez ZiMo
Szczegóły

REFERENCJE KLIENTÓW

Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria REP2000

  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Sterowanie przez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Sterowanie przez IO-Link
więcej
Odniesienie do systemu
Decapping z ZiMo

Agregat elektropneumatyczny
Seria AEPN

  • Lekki i wydajny
  • Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
  • Zintegrowane zapytanie
  • Kontrola
  • Niezależny
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Elementy zaciskowe i hamujące
  • Lekki i wydajny
  • Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
  • Zintegrowane zapytanie
  • Kontrola
  • Niezależny
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
Jednostka elektropneumatyczna z ZiMo
Odniesienie do systemu
Załadunek i rozładunek maszyn za pomocą ZiMo

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
ZiMo ładuje tokarkę

Zmieniacz narzędzia
Seria WPR5000

  • Bezpieczny zmieniacz narzędzi
  • Kinematyka blokady
  • Nieograniczona różnorodność
więcej
1. Zmieniacz narzędzia
  • Bezpieczny zmieniacz narzędzi
  • Kinematyka blokady
  • Nieograniczona różnorodność
więcej
Odniesienie do systemu
Zintegrowany WPR5000 na ZiMo
Odniesienie do systemu
Pilarka z ZiMo
Odniesienie do systemu
Pomiary CT wstępnie napełnionych strzykawek z ZiMo
Odniesienie do systemu
System szybkiego zwalniania ZiMo