LBHS6503AS2A

Element zaciskowy
Seria LBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    przez naprężenie własne
  • Pakiet siłowy
    0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
SchneebergerMR65MRW..Apokaż warianty
SchneebergerMR65MRW..Bpokaż warianty
SchneebergerMR65MRW..Cpokaż warianty
SchneebergerMR65MRW..Dpokaż warianty
Thomson52265512..Apokaż warianty
Thomson52265512..Bpokaż warianty
Thomson52265512..Cpokaż warianty
Thomson52265512..Dpokaż warianty
Obsługahydrauliczna
Siła utrzymująca13700 [N]
Ciśnienie robocze120 ... 130.0 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d500000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.02 [s]
Czas zamykania0.02 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa15 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod przodu
Zgarniacztak
maks. długość mocowania312
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Budowa - podzespół funkcyjny
    Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja
  3. Kontur elektrodrążony
    służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
  4. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  5. Płyty uszczelniające
    do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
  6. Zgarniacz
    opcjonalnie z końcówką artykułu "A"